Scrollkompressor, DSH140-4AL
120H2644
Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Värme; Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
120H2644
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | DSH140-4AL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förpackningskvantitet | 4 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R410AR452BR454B |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH140-4AL-INDUST |
| Model number | DSH140-4AL |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Hermetic compressors |
| Produktnamn | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH140 |
| Segmentanvändning | LuftkonditioneringVärme |
| Serie | DSH |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 71.38 Kilogram |
| Nettovikt | 68.88 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |