Scrollkompressor, DSH294B9APC
120H2482
Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-400/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
120H2482
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyp | Lödd |
| Antal starter per timme [Max] | 12 |
| Beskrivning | DSH294-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 318 mm |
| Economiser | Nej |
| Fas | 3 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 |
| Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gängad |
| Godkännande | Out of scope |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 400 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 440 V |
| IDV | Yes |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klassning | IP54 (med packbox) |
| Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 4.00 N-m |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 15.00 kg |
| Köldmedium | R410AR452BR454B |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-400/3/60 |
| Konfigurationskod | Enkel |
| Kopplingsmanschett | ODF |
| Kopplingsstandard | ODF |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 380 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 342 V |
| Låst rotor, A | 329 A |
| Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.36 Ohm |
| Märklast, A | 47 A |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| Matningsanslutningar | Stud M5 |
| Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] | 15 N-m |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mätuttag för högt tryck | Inget |
| Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Model number | DSH294B9APC |
| Motorskydd | Elektronisk skyddsmodul, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oljeavtappning | 1/4'' flare |
| Oljeavtappning, vridmoment [Nm] | 35 N-m |
| Oljepåfyllning [L] | 6.10 L |
| Oljereferens | 160SZ |
| Oljetyp | POE |
| Oljeutjämning | 2-1/4'' Rotolock |
| Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] | 3500 varvtal |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Hermetic compressors |
| Produktnamn | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH294 |
| Ritningsnr | 8556208 |
| Segmentanvändning | Luftkonditionering |
| Serie | DSH |
| Slagvolym [cm3] | 269.00 cm³ |
| Suganslutning, material | - |
| Suganslutning, rörstorlek [in] | 1-5/8 in |
| Suganslutning, storlek [in] | 1-5/8 in |
| Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 302 mm |
| Teknik | Scroll |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| Total höjd [mm] | 653.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1-1/8 in |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 1-1/8 in |
| Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 618 mm |
| Viskositet [cP] | 32.0 mPas |
| Vridmomentseffekt [Nm] | 3.00 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 114 Kilogram |
| Nettovikt | 111 Kilogram |
| Volym | 590.625 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |