Scrollkompressor, DSF175A4ALBM
120H2470
Köldmedium: R32, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
120H2470
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyp | Lödd |
| Antal starter per timme [Max] | 12 |
| Beskrivning | DSF175-4 |
| Bredd [mm] | 230.00 mm |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 243 mm |
| Economiser | Nej |
| Fas | 3 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förpackningskvantitet | 8 |
| Frekvens [Hz] | 50/60 |
| Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gängad |
| Godkännande | UL |
| Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 400 V |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 460 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] | 440 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 506 V |
| Högtryckssida TS Max | 150.0 °C |
| Högtryckssida TS min | -35.0 °C |
| Högtryckssida Volym | 0.7 L |
| Höjd från fotplattan [mm] | 527 mm |
| IDV | Yes |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klassning | IP54 (med packbox) |
| Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2.00 N-m |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Köldmedium | R32 |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 400/3/50 460/3/60 |
| Kopplingsstandard | ODF |
| Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 400 V |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 460 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] | 360 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 414 V |
| Lågtryckssida TS Max | 53.0 °C |
| Lågtryckssida Volym | 13.6 L |
| LågtryckssidaTS Min | -35.0 °C |
| Längd [mm] | 230.0 mm |
| Låst rotor, A | 158 A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.83 Ohm |
| Manifold enabled | No |
| Märklast, A | 26.4 A |
| Material Description | DSF175-4AL-INDUST |
| Matningsanslutningar | Skruv 4,8 mm |
| Mätuttag för högt tryck | Inget |
| Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Maximal drivström [MOC] | 30 A |
| Model number | DSF175A4ALBM |
| Motorskydd | Internt överlastskydd |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oljepåfyllning [L] | 3.30 L |
| Oljereferens | 185SL |
| Oljetyp | POE |
| Oljeutjämning | 1-3/4'' Rotolock |
| Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] | 2900 varvtal |
| Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] | 3500 varvtal |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Hermetic compressors |
| Produktnamn | Scroll compressor DSF |
| Produkttyp | DSF175 |
| Ritningsnr | 8560177 |
| Segmentanvändning | Luftkonditionering |
| Serie | DSF |
| Slagvolym [cm3] | 151.70 cm³ |
| Suganslutning, material | - |
| Suganslutning, rörstorlek [in] | 1-3/8 in |
| Suganslutning, storlek [in] | 1-3/8 in |
| Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 278 mm |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| Total höjd [mm] | 542.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 7/8 in |
| Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 509 mm |
| Vätskeinsprutning | Nej |
| Viskositet [cP] | 40.0 mPas |
| Vridmoment vid montering [Nm] | 15.00 N-m |
| Vridmomentseffekt [Nm] | 3.00 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 72.75 Kilogram |
| Nettovikt | 69 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |