Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scrollkompressor, DSF090A3ALAM

120H2432

Köldmedium: R32, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Förpackningsformat: Singelpack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSF090-3
Bredd [mm]230.00 mm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomiserNej
Fas3
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Frekvens [Hz]60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeUL
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]253 V
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym0.7 L
Höjd från fotplattan [mm]470 mm
IDVYes
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]2.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]8.00 kg
KöldmediumR32
Kompressor, strömtillförsel (V)208-230/3/60
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]208 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]187 V
Lågtryckssida TS Max53.0 °C
Lågtryckssida Volym11.7 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Längd [mm]230.0 mm
Låst rotor, A203 A
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]0.39 Ohm
Kännetecken
Värde
Manifold enabledNo
Märklast, A31 A
Material DescriptionDSF090-3AL-SINGLE
MatningsanslutningarSkruv 4,8 mm
Mätuttag för högt tryckInget
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximal drivström [MOC]34 A
Model numberDSF090A3ALAM
MotorskyddInternt överlastskydd
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oljepåfyllning [L]3.00 L
Oljereferens185SL
OljetypPOE
Oljeutjämning1-3/4"Rotolock
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSF
ProdukttypDSF090
Ritningsnr8560176
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSF
Slagvolym [cm3]81.30 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]1-1/8 in
Suganslutning, storlek [in]1-1/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]235 mm
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Total höjd [mm]485.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]7/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]7/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]451 mm
VätskeinsprutningNej
Viskositet [cP]40.0 mPas
Vridmoment vid montering [Nm]15.00 N-m
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt69 Kilogram
Nettovikt58 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm