Danfoss logo
DSF155/175-3, DSH140/161-3 - 8560246

Scrollkompressor, DSF200A4ACBM

120H2390

Köldmedium: R32, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSF200-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomiserNej
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeUL
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym0.7 L
IDVYes
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]2.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]10.00 kg
KöldmediumR32
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50 460/3/60
KopplingsmanschettODF
KopplingsstandardODF
Lågtryckssida TS Max53.0 °C
Lågtryckssida Volym13.9 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]0.83 Ohm
Manifold enabledNo
Märklast, A28.5 A
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSF200-4AC-SINGLE
MatningsanslutningarSkruv 4,8 mm
Mätuttag för högt tryckInget
Mätuttag för lågt tryckSchrader
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximal drivström [MOC]34 A
Model numberDSF200A4ACBM
MotorskyddInternt överlastskydd
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Oljepåfyllning [L]3.60 L
Oljereferens185SL
OljetypPOE
Oljeutjämning1-3/4'' Rotolock
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSF
ProdukttypDSF200
Ritningsnr8560246
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSF
Slagvolym [cm3]170.30 cm³
Sugledning, anslutningshöjd [mm]278 mm
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Total höjd [mm]542.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utsläppsanslutning, höjd [mm]509 mm
Viskositet [cP]40.0 mPas
Vridmoment vid montering [Nm]15.00 N-m
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt84 Kilogram
Nettovikt71.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm