Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scrollkompressor, DSH120A3ALCM

120H2362

Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Förpackningsformat: Industripack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSH120-3
Bredd [mm]230.00 mm
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomiserNej
Fas3
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet8
Frekvens [Hz]60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeUL
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]253 V
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym0.7 L
Höjd från fotplattan [mm]527 mm
IDVYes
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]2.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]10.00 kg
KöldmediumR410AR452BR454B
Kompressor, strömtillförsel (V)208-230/3/60
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]208 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]187 V
Lågtryckssida TS Max55.0 °C
Lågtryckssida Volym13.6 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Längd [mm]230.0 mm
Låst rotor, A267 A
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]0.27 Ohm
Manifold enabledNo
Kännetecken
Värde
Märklast, A43.6 A
Material DescriptionDSH120-3AL-INDUST
MatningsanslutningarSkruv 4,8 mm
Mätuttag för högt tryckInget
Mätuttag för lågt tryckSchrader
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximal drivström [MOC]48 A
Model numberDSH120A3ALCM
MotorskyddInternt överlastskydd
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oljepåfyllning [L]3.30 L
Oljereferens160SZ
OljetypPOE
Oljeutjämning1-3/4'' Rotolock
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSH
ProdukttypDSH120
Ritningsnr8560177
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSH
Slagvolym [cm3]116.90 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]1-3/8 in
Suganslutning, storlek [in]1-3/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]278 mm
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Total höjd [mm]542.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]7/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]7/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]509 mm
VätskeinsprutningNej
Viskositet [cP]32.0 mPas
Vridmoment vid montering [Nm]15.00 N-m
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt69.78 Kilogram
Nettovikt69.78 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm