Scrollkompressor, DSH485C7APC
120H2048
Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 575/3/60, Förpackningsformat: Industripack
120H2048
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | DSH485-7 |
| Bredd [mm] | 371.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 333 mm |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förpackningskvantitet | 4 |
| Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gängad |
| Godkännande | CEUL |
| IDV | Yes |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R410AR452BR454B |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 575/3/60 |
| Kopplingsmanschett | ODF |
| Kopplingsstandard | ODF |
| Längd [mm] | 371.0 mm |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-7AP-INDUST |
| Mätuttag för högt tryck | Inget |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
| Model number | DSH485C7APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oljeavtappning | 1/4'' flare |
| Oljeutjämning | 2-1/4'' Rotolock |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Hermetic compressors |
| Produktnamn | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH485 |
| Ritningsnr | 8556198 |
| Segmentanvändning | Luftkonditionering |
| Serie | DSH |
| Slagvolym [cm3] | 442.60 cm³ |
| Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 302 mm |
| Teknik | Scroll |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| Total höjd [mm] | 726.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 667 mm |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 186.35 Kilogram |
| Nettovikt | 182.6 Kilogram |
| Volym | 1218.375 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |