Scrollkompressor, DSH598A9APC
120H1937
Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-400/3/60, Förpackningsformat: Industripack
120H1937
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyp | Lödd |
| Antal starter per timme [Max] | 12 |
| Beskrivning | DSH598-9 |
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
| Förpackningskvantitet | 4 |
| Frekvens [Hz] | 60 |
| Godkännande | Out of scope |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 400 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 440 V |
| Högtryckssida TS Max | 150.0 °C |
| Högtryckssida TS min | -35.0 °C |
| Högtryckssida Volym | 4.0 L |
| IDV | Yes |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Köldmedium | R410AR452BR454B |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-400/3/60 |
| Konfigurationskod | Enkel |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 380 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 342 V |
| Lågtryckssida TS Max | 52.0 °C |
| Lågtryckssida Volym | 30.1 L |
| LågtryckssidaTS Min | -35.0 °C |
| Låst rotor, A | 566 A |
| Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.231 Ohm |
| Manifold enabled | No |
| Märklast, A | 99 A |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | DSH598-9AP-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Maximal drivström [MOC] | 122 A |
| Model number | DSH598A9APC |
| Motorskydd | Elektronisk skyddsmodul, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oljepåfyllning [L] | 6.10 L |
| Oljereferens | 160SZ |
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
| Produkttyp | DSH598 |
| Segmentanvändning | Luftkonditionering |
| Serie | DSH |
| Skydd mot reverserad rotation | Elektronisk modul |
| Slagvolym [cm3] | 541.00 cm³ |
| Suganslutning, material | - |
| Suganslutning, rörstorlek [in] | 2-1/8 in |
| Suganslutning, storlek [in] | 2-1/8 in |
| Teknik | Scroll |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| Test av högt tryck [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Test av lågt tryck [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 37 bar |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1-3/8 in |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 1-3/8 in |
| Vätskeinsprutning | Nej |
| Viskositet [cP] | 32.0 mPas |
| Vridmoment vid montering [Nm] | 21.00 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 225.75 Kilogram |
| Nettovikt | 215 Kilogram |
| Volym | 1218.375 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |