Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scrollkompressor, DSF090A7ALA

120H1905

Köldmedium: R32, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 575/3/60, Förpackningsformat: Industripack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSF090-7
Bredd [mm]230.00 mm
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomiserNej
EU RoHS-undantagsklausul7(a)7(c)-I6(c)
FärgBlå
Fas3
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet8
Frekvens [Hz]60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeCEULUKCA
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz575 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]632 V
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym0.7 L
Höjd från fotplattan [mm]470 mm
IDVYes
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]2.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]8.00 kg
KöldmediumR32
Kompressor, strömtillförsel (V)575/3/60
KonfigurationskodEnkel
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]575 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]517 V
Lågtryckssida TS Max53.0 °C
Lågtryckssida Volym11.7 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Längd [mm]230.0 mm
Låst rotor, A84 A
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]2.34 Ohm
Märklast, A12 A
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSF090-7AL-INDUST
MatningsanslutningarSkruv 4,8 mm
Mätuttag för högt tryckInget
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximal drivström [MOC]13 A
Model numberDSF090A7ALA
MotorskyddInternt överlastskydd
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oljepåfyllning [L]3.00 L
Oljereferens185SL
OljetypPOE
Oljeutjämning1-3/4"Rotolock
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSF
ProdukttypDSF090
Ritningsnr8560176
SCIP ID nrbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-dokumentproduktnamnCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSF
Slagvolym [cm3]81.30 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]1-1/8 in
Suganslutning, storlek [in]1-1/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]235 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max]53.6 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max]36.7 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max]37 bar
Total höjd [mm]485.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]7/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]7/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]451 mm
VätskeinsprutningNej
Viskositet [cP]40.0 mPas
Vridmoment vid montering [Nm]15.00 N-m
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt61.75 Kilogram
Nettovikt58 Kilogram
Volym0.921 Cubic meter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424644017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm