Scrollkompressor, DSH184A3ALD
120H1811
Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Förpackningsformat: Industripack
120H1811
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyp | Lödd |
| Antal starter per timme [Max] | 12 |
| Beskrivning | DSH184-3 |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 243 mm |
| Economiser | Nej |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Färg | Blå |
| Fas | 3 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förpackningskvantitet | 8 |
| Frekvens [Hz] | 60 |
| Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gängad |
| Godkännande | CEULUKCA |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 230 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 253 V |
| Högtryckssida TS Max | 150.0 °C |
| Högtryckssida TS min | -35.0 °C |
| Högtryckssida Volym | 0.7 L |
| IDV | Yes |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klassning | IP54 (med packbox) |
| Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2.00 N-m |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Köldmedium | R410AR452BR454B |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 208-230/3/60 |
| Konfigurationskod | Enkel |
| Kopplingsstandard | ODF |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 208 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 187 V |
| Lågtryckssida TS Max | 55.0 °C |
| Lågtryckssida Volym | 13.9 L |
| LågtryckssidaTS Min | -35.0 °C |
| Låst rotor, A | 351 A |
| Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.22 Ohm |
| Manifold enabled | No |
| Märklast, A | 53.6 A |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Matningsanslutningar | Skruv 4,8 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mätuttag för högt tryck | Inget |
| Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Maximal drivström [MOC] | 71 A |
| Model number | DSH184A3ALD |
| Motorskydd | Internt överlastskydd |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oljepåfyllning [L] | 3.60 L |
| Oljereferens | 160SZ |
| Oljetyp | POE |
| Oljeutjämning | 1-3/4'' Rotolock |
| Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] | 3500 varvtal |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Hermetic compressors |
| Produktnamn | Scroll compressor DSH |
| Produkttyp | DSH184 |
| Ritningsnr | 8560235 |
| SCIP ID nr | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentanvändning | Luftkonditionering |
| Serie | DSH |
| Slagvolym [cm3] | 170.30 cm³ |
| Suganslutning, material | - |
| Suganslutning, rörstorlek [in] | 1-3/8 in |
| Suganslutning, storlek [in] | 1-3/8 in |
| Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 300 mm |
| Teknik | Scroll |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| Test av högt tryck [bar] [Max] | 48.7 bar |
| Test av lågt tryck [bar] [Max] | 33.3 bar |
| Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 37 bar |
| Total höjd [mm] | 555.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 7/8 in |
| Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 525 mm |
| Vätskeinsprutning | Nej |
| Viskositet [cP] | 32.0 mPas |
| Vridmoment vid montering [Nm] | 15.00 N-m |
| Vridmomentseffekt [Nm] | 3.00 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 76.12 Kilogram |
| Nettovikt | 73.62 Kilogram |
| Volym | 0.921 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |