Scrollkompressor, DSH184A4HLD
120H1752
Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
120H1752
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyp | Lödd |
| Beskrivning | DSH184-4 |
| Bredd [mm] | 230.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 243 mm |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Fas | 3 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förpackningskvantitet | 8 |
| Frekvens [Hz] | 50/60 |
| Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gängad |
| Godkännande | CEUL |
| Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 415 V |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 460 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] | 457 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 506 V |
| Höjd från fotplattan [mm] | 543 mm |
| IDV | Yes |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klassning | IP54 (med packbox) |
| Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 2.00 N-m |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmedium | R410A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Kopplingsstandard | ODF |
| Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 380 V |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 460 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] | 342 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 414 V |
| Längd [mm] | 230.0 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Matningsanslutningar | Skruv 4,8 mm |
| Mätuttag för högt tryck | Inget |
| Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oljeutjämning | 1-3/4'' Rotolock |
| Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] | 2900 varvtal |
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
| Produkttyp | DSH184 |
| Ritningsnr | 8560178 |
| SCIP ID nr | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Segmentanvändning | Luftkonditionering |
| Serie | DSH |
| Slagvolym [cm3] | 170.30 cm³ |
| Suganslutning, material | - |
| Suganslutning, rörstorlek [in] | 1-3/8 in |
| Suganslutning, storlek [in] | 1-3/8 in |
| Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 299 mm |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| Total höjd [mm] | 558.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 7/8 in |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 7/8 in |
| Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 524 mm |
| Vridmomentseffekt [Nm] | 3.00 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 76.12 Kilogram |
| Nettovikt | 73.62 Kilogram |
| Volym | 0.11 Cubic meter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |