Scrollkompressor, DSH381B7APD
120H1731
Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 575/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
120H1731
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyp | Lödd |
| Antal starter per timme [Max] | 12 |
| Beskrivning | DSH381-7 |
| Bredd [mm] | 371.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 333 mm |
| Economiser | Nej |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Färg | Blå |
| Fas | 3 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Förpackningskvantitet | 1 |
| Frekvens [Hz] | 60 |
| Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gängad |
| Godkännande | CEULUKCA |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 575 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 632 V |
| Högtryckssida TS Max | 150.0 °C |
| Högtryckssida TS min | -35.0 °C |
| Högtryckssida Volym | 4.0 L |
| IDV | Yes |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klassning | IP54 (med packbox) |
| Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 4.00 N-m |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Köldmedium | R410AR452BR454B |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 575/3/60 |
| Konfigurationskod | Enkel |
| Kopplingsmanschett | ODF |
| Kopplingsstandard | ODF |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 575 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 517 V |
| Lågtryckssida TS Max | 52.0 °C |
| Lågtryckssida Volym | 31.1 L |
| LågtryckssidaTS Min | -35.0 °C |
| Längd [mm] | 371.0 mm |
| Låst rotor, A | 235 A |
| Manifold enabled | No |
| Märklast, A | 40 A |
| Material Description | DSH381-7-AP-SINGLE |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsanslutningar | Stud M5 |
| Mätuttag för högt tryck | Inget |
| Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Maximal drivström [MOC] | 58 A |
| Model number | DSH381B7APD |
| Motorskydd | Elektronisk skyddsmodul, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oljeavtappning | 1/4'' flare |
| Oljepåfyllning [L] | 6.10 L |
| Oljereferens | 160SZ |
| Oljetyp | POE |
| Oljeutjämning | 2-1/4'' Rotolock |
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
| Produkttyp | DSH381 |
| Ritningsnr | 8556199 |
| Segmentanvändning | Luftkonditionering |
| Serie | DSH |
| Skydd mot reverserad rotation | Elektronisk modul |
| Slagvolym [cm3] | 345.00 cm³ |
| Suganslutning, material | - |
| Suganslutning, rörstorlek [in] | 1-5/8 in |
| Suganslutning, storlek [in] | 1-5/8 in |
| Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 302 mm |
| Teknik | Scroll |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| Test av högt tryck [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Test av lågt tryck [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 37 bar |
| Total höjd [mm] | 726.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1-1/8 in |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 1-1/8 in |
| Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 667 mm |
| Vätskeinsprutning | Nej |
| Viskositet [cP] | 32.0 mPas |
| Vridmoment vid montering [Nm] | 21.00 N-m |
| Vridmomentseffekt [Nm] | 3.00 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 130.5 Kilogram |
| Nettovikt | 121 Kilogram |
| Volym | 590.625 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601249 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |