Danfoss logo
DSH485-3 - 8556237

Scrollkompressor, DSF530A3AAA

120H1595

Köldmedium: R32, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Förpackningsformat: Singelpack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSF530-3
Bredd [mm]371.00 mm
CE-godkändYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]333 mm
EconomiserNej
FärgBlå
Fas3
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Frekvens [Hz]60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeCEULUKCA
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]253 V
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym3.9 L
IDVYes
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]4.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]17.00 kg
KöldmediumR32
Kompressor, strömtillförsel (V)208-230/3/60
KonfigurationskodEnkel
KopplingsmanschettODF
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]208 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]187 V
Lågtryckssida TS Max51.0 °C
Lågtryckssida Volym28.5 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Längd [mm]371.0 mm
Låst rotor, A824 A
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]0.17 Ohm
Manifold enabledNo
Märklast, A137 A
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDSF530-3-AA-SINGLE
MatningsanslutningarStud M5
Mätuttag för högt tryckInget
Mätuttag för lågt tryckSchrader
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximal drivström [MOC]190 A
Model numberDSF530A3AAA
MotorskyddElektronisk skyddsmodul, 24 V AC
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oljeavtappning1/4'' flare
Oljepåfyllning [L]6.10 L
Oljereferens185SL
OljetypPOE
Oljeutjämning2-1/4'' Rotolock
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSF
ProdukttypDSF530
Ritningsnr8556237
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSF
Skydd mot reverserad rotationElektronisk modul
Slagvolym [cm3]442.60 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]1-5/8 in
Suganslutning, storlek [in]1-5/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]302 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max]53.6 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max]34.3 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max]37 bar
Total höjd [mm]726.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]1-3/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]1-3/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]667 mm
VätskeinsprutningNej
Viskositet [cP]40.0 mPas
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt84.36 Kilogram
Nettovikt79.38 Kilogram
Volym590.625 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424623050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm