Scrollkompressor, DSF485A4ABA
120H1449
Köldmedium: R32, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack
120H1449
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyp | Lödd |
| Antal starter per timme [Max] | 12 |
| Beskrivning | DSF485-4 |
| Bredd [mm] | 371.00 mm |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 333 mm |
| Economiser | Nej |
| EPD tillgänglig | Yes |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Färg | Blå |
| Fas | 3 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förpackningskvantitet | 4 |
| Frekvens [Hz] | 50/60 |
| Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
| Glasmontering | Gängad |
| Godkännande | CEULUKCA |
| Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 415 V |
| Högt värde för nominell spänning vid 60Hz | 460 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] | 457 V |
| Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 506 V |
| Högtryckssida TS Max | 150.0 °C |
| Högtryckssida TS min | -35.0 °C |
| Högtryckssida Volym | 3.9 L |
| IDV | Yes |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klassning | IP54 (med packbox) |
| Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 4.00 N-m |
| Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
| Köldmediefyllning [kg] [Max] | 17.00 kg |
| Köldmedium | R32 |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Konfigurationskod | Enkel |
| Kopplingsmanschett | ODF |
| Kopplingsstandard | ODF |
| Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] | 380 V |
| Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] | 460 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] | 342 V |
| Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] | 414 V |
| Lågtryckssida TS Max | 51.0 °C |
| Lågtryckssida Volym | 28.5 L |
| LågtryckssidaTS Min | -35.0 °C |
| Längd [mm] | 371.0 mm |
| Låst rotor, A | 389 A |
| Levererad olja | Initial oljefyllning |
| Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] | 0.28 Ohm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Manifold enabled | No |
| Märklast, A | 76 A |
| Material Description | DSF485-4-AB-INDUST |
| Matningsanslutningar | Stud M5 |
| Mätuttag för högt tryck | Inget |
| Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Maximal drivström [MOC] | 80 A |
| Model number | DSF485A4ABA |
| Motorskydd | Elektronisk skyddsmodul, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oljeavtappning | 1/4'' flare |
| Oljepåfyllning [L] | 6.10 L |
| Oljereferens | 185SL |
| Oljetyp | POE |
| Oljeutjämning | 2-1/4'' Rotolock |
| Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] | 2900 varvtal |
| Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] | 3500 varvtal |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgrupp | Hermetic compressors |
| Produktnamn | Scroll compressor DSF |
| Produkttyp | DSF485 |
| Ritningsnr | 8556198 |
| Segmentanvändning | Luftkonditionering |
| Serie | DSF |
| Skydd mot reverserad rotation | Elektronisk modul |
| Slagvolym [cm3] | 407.20 cm³ |
| Suganslutning, material | - |
| Suganslutning, rörstorlek [in] | 1-5/8 in |
| Suganslutning, storlek [in] | 1-5/8 in |
| Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 302 mm |
| Teknik | Scroll |
| Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
| Test av högt tryck [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Test av lågt tryck [bar] [Max] | 34.3 bar |
| Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 37 bar |
| Total höjd [mm] | 726.0 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-certifiering | Yes |
| Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1-3/8 in |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 1-3/8 in |
| Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 667 mm |
| Vätskeinsprutning | Nej |
| Viskositet [cP] | 40.0 mPas |
| Vridmomentseffekt [Nm] | 3.00 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 185 Kilogram |
| Nettovikt | 181.25 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663168 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |