Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scrollkompressor, DSH600B7AXC

120H1384

Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 575/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSH600-7
Bredd [mm]371.00 mm
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]333 mm
EconomiserNej
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FärgBlå
Fas3
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Frekvens [Hz]60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeCEULUKCA
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz575 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]632 V
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym4.0 L
IDVYes
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]4.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]17.00 kg
KöldmediumR410AR452BR454B
Kompressor, strömtillförsel (V)575/3/60
KonfigurationskodEnkel
KopplingsmanschettODF
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]575 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]517 V
Lågtryckssida TS Max52.0 °C
Lågtryckssida Volym30.1 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Längd [mm]371.0 mm
Låst rotor, A354 A
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]0.38 Ohm
Manifold enabledNo
Märklast, A70 A
Material DescriptionDSH600-7-AX-SINGLE
Kännetecken
Värde
MatningsanslutningarStud M5
Mätuttag för högt tryckInget
Mätuttag för lågt tryckSchrader
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximal drivström [MOC]91 A
Model numberDSH600B7AXC
MotorskyddElektronisk skyddsmodul, 24 V AC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Oljeavtappning1/4'' flare
Oljepåfyllning [L]6.10 L
Oljereferens160SZ
OljetypPOE
Oljeutjämning2-1/4'' Rotolock
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSH
ProdukttypDSH600
Ritningsnr8556192a
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSH
Skydd mot reverserad rotationElektronisk modul
Slagvolym [cm3]442.60 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]2-1/8 in
Suganslutning, storlek [in]2-1/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]302 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max]53.6 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max]34.3 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max]37 bar
Total höjd [mm]799.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]1-3/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]1-3/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]732 mm
VätskeinsprutningNej
Viskositet [cP]32.0 mPas
Vridmoment vid montering [Nm]21.00 N-m
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt225.75 Kilogram
Nettovikt215 Kilogram
Volym590.625 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424678166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm