Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Scrollkompressor, DSH381C4APD

120H1365

Köldmedium: R452B; R410A; R454B, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Industripack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSH381-4
Bredd [mm]371.00 mm
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]333 mm
EconomiserNej
EPD tillgängligYes
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FärgBlå
Fas3
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet4
Frekvens [Hz]50/60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeCEULUKCA
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]415 V
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz460 V
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V]457 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]506 V
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym4.0 L
IDVYes
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]4.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]17.00 kg
KöldmediumR410AR452BR454B
Kompressor, strömtillförsel (V)380-415/3/50 460/3/60
KonfigurationskodEnkel
KopplingsmanschettODF
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]380 V
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]460 V
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V]342 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]414 V
Lågtryckssida TS Max52.0 °C
Lågtryckssida Volym31.1 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Längd [mm]371.0 mm
Låst rotor, A294 A
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]0.45 Ohm
Kännetecken
Värde
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4AP-INDUST\
MatningsanslutningarStud M5
Mätuttag för högt tryckInget
Mätuttag för lågt tryckSchrader
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximal drivström [MOC]72 A
Model numberDSH381C4APD
MotorskyddElektronisk skyddsmodul, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Oljeavtappning1/4'' flare
Oljepåfyllning [L]6.10 L
Oljereferens160SZ
OljetypPOE
Oljeutjämning2-1/4'' Rotolock
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm]2900 varvtal
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSH
ProdukttypDSH381
Ritningsnr8556199
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSH
Skydd mot reverserad rotationElektronisk modul
Slagvolym [cm3]345.00 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]1-5/8 in
Suganslutning, storlek [in]1-5/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]302 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max]53.6 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max]34.3 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max]37 bar
Total höjd [mm]726.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]1-1/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]1-1/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]667 mm
VätskeinsprutningNej
Viskositet [cP]32.0 mPas
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt168.25 Kilogram
Nettovikt161.25 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428663601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm