Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scrollkompressor, DSH240A3ABC

120H1288

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Förpackningsformat: Industripack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSH240-3
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EconomiserNej
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FärgBlå
Fas3
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet6
Frekvens [Hz]60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeCEULUKCA
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]253 V
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym2.9 L
IDVYes
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]4.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]15.00 kg
KöldmediumR410A
Kompressor, strömtillförsel (V)208-230/3/60
KonfigurationskodEnkel
KopplingsmanschettODF
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]208 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]187 V
Lågtryckssida TS Max52.0 °C
Lågtryckssida Volym27.5 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Låst rotor, A485 A
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]0.16 Ohm
Manifold enabledNo
Märklast, A75 A
Material DescriptionDSH240-3AB-INDUST
MatningsanslutningarStud M5
Kännetecken
Värde
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm]15 N-m
Mätuttag för högt tryckInget
Mätuttag för lågt tryckSchrader
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximal drivström [MOC]103 A
Model numberDSH240A3ABC
MotorskyddElektronisk skyddsmodul, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oljeavtappning1/4'' flare
Oljeavtappning, vridmoment [Nm]35 N-m
Oljepåfyllning [L]6.10 L
Oljereferens160SZ
OljetypPOE
Oljeutjämning2-1/4'' Rotolock
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
ProdukttypDSH240
Ritningsnr8556208
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSH
Skydd mot reverserad rotationElektronisk modul
Slagvolym [cm3]227.60 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]1-5/8 in
Suganslutning, storlek [in]1-5/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]302 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max]53.6 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max]34.3 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max]37 bar
Total höjd [mm]653.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]1-1/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]1-1/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]618 mm
VätskeinsprutningNej
Viskositet [cP]32.0 mPas
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt115.68 Kilogram
Nettovikt108 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.1 Cubic meter
EAN/UPC5702424542443