Danfoss logo
SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Scrollkompressor, DSH294A9AAA

120H1233

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-400/3/60, Förpackningsformat: Industripack
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSH294-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]318 mm
EconomiserNej
FärgBlå
Fas3
FörpackningsformatIndustripack
Förpackningskvantitet6
Frekvens [Hz]60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz380 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]418 V
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym2.5 L
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]4.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]13.50 kg
KöldmediumR410A
Kompressor, strömtillförsel (V)380-400/3/60
KonfigurationskodEnkel
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]380 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]342 V
Lågtryckssida TS Max52.0 °C
Lågtryckssida Volym28.5 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Låst rotor, A310 A
Levererad modulElektronisk skyddsmodul monterad i plintskåpet
Levererad oljaInitial oljefyllning
Levererade anvisningarInstallationsinstruktioner
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]0.36 Ohm
Manifold enabledNo
Märklast, A51.4 A
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Kännetecken
Värde
MatningsanslutningarStud M5
Mätuttag för högt tryckInget
Mätuttag för lågt tryckSchrader
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
MotorskyddElektronisk skyddsmodul, 24 V AC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Oljeavtappning1/4'' flare
Oljepåfyllning [L]6.10 L
Oljereferens160SZ
OljetypPOE
Oljeutjämning2-1/4'' Rotolock
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSH
ProdukttypDSH294
Ritningsnr8556089c
SCIP ID nr93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSH
Skydd mot reverserad rotationElektronisk modul
Slagvolym [cm3]269.00 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]1-5/8 in
Suganslutning, storlek [in]1-5/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]331 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max]48.7 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max]34.3 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max]37 bar
Total höjd [mm]683.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]1-1/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]1-1/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]648 mm
Viskositet [cP]32.0 mPas
Vridmoment vid montering [Nm]21.00 N-m
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt117.83 Kilogram
Nettovikt111 Kilogram
Kännetecken
Värde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm