Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scrollkompressor, DSH184A3ALA

120H1220

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Förpackningsformat: Singelpack
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSH184-3 (Old)
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomiserNej
Ersättningskod120H1557
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FärgBlå
Fas3
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Frekvens [Hz]60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeCEULUKCA
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz230 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]253 V
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym0.7 L
IDVYes
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]2.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]10.00 kg
KöldmediumR410A
Kompressor, strömtillförsel (V)208-230/3/60
KonfigurationskodEnkel
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]200 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]180 V
Lågtryckssida TS Max55.0 °C
Lågtryckssida Volym13.9 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Låst rotor, A351 A
Levererad monteringMonteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar
Levererad oljaInitial oljefyllning
Levererade anvisningarInstallationsinstruktioner
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]0.20 Ohm
Manifold enabledNo
Kännetecken
Värde
Märklast, A53.6 A
Material DescriptionDel-DSH184-3AL-SINGLE
MatningsanslutningarSkruv 4,8 mm
Mätuttag för högt tryckInget
Mätuttag för lågt tryckSchrader
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Max. likström75 A
Maximal drivström [MOC]71 A
Model numberDSH184A3ALA
MotorskyddInternt överlastskydd
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oljepåfyllning [L]3.60 L
Oljereferens160SZ
OljetypPOE
Oljeutjämning1-3/4'' Rotolock
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm]3500 varvtal
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppHermetic compressors
ProduktnamnScroll compressor DSH
ProdukttypDSH184
Ritningsnr8560235
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSH
Slagvolym [cm3]170.30 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]1-3/8 in
Suganslutning, storlek [in]1-3/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]300 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max]48.7 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max]33.3 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max]37 bar
Total höjd [mm]555 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]7/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]7/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]525 mm
Viskositet [cP]32.0 mPas
Vridmoment vid montering [Nm]15.00 N-m
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt76.12 Kilogram
Nettovikt71.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.225 Cubic meter
EAN/UPC5702428584975