Danfoss logo
 SH090 DSH090 - 8560004

Scrollkompressor, DSH090A7ALA

120H1184

Köldmedium: R410A, Segmentanvändning: Luftkonditionering, Kompressor, strömtillförsel (V): 575/3/60, Förpackningsformat: Singelpack

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstypLödd
Antal starter per timme [Max]12
BeskrivningDSH090-7 (Old)
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]243 mm
EconomiserNej
Ersättningskod120H1513
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FärgBlå
Fas3
FörpackningsformatSingelpack
Förpackningskvantitet1
Frekvens [Hz]60
Glas, vridmoment [Nm]50 N-m
GlasmonteringGängad
GodkännandeCEULUKCA
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz575 V
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]632 V
Högtryckssida TS Max150.0 °C
Högtryckssida TS min-35.0 °C
Högtryckssida Volym0.7 L
IDVYes
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassningIP54 (med packbox)
Jordanslutningens vridmoment [Nm]2.00 N-m
KapacitetsstyrningFast varvtal
Köldmediefyllning [kg] [Max]8.00 kg
KöldmediumR410A
Kompressor, strömtillförsel (V)575/3/60
KonfigurationskodEnkel
KopplingsstandardODF
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V]575 V
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V]517 V
Lågtryckssida TS Max55.0 °C
Lågtryckssida Volym11.7 L
LågtryckssidaTS Min-35.0 °C
Låst rotor, A84 A
Levererad monteringMonteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar
Levererad oljaInitial oljefyllning
Levererade anvisningarInstallationsinstruktioner
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm]2.34 Ohm
Manifold enabledNo
Kännetecken
Värde
Märklast, A12.9 A
Material DescriptionDSH090-7AL-SINGLE
MatningsanslutningarSkruv 4,8 mm
Mätuttag för högt tryckInget
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Max. likström18 A
Maximal drivström [MOC]14 A
Model numberDSH090A7ALA
MotorskyddInternt överlastskydd
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Oljepåfyllning [L]3.00 L
Oljereferens160SZ
OljetypPOE
Oljeutjämning1-3/4"Rotolock
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
ProdukttypDSH090
Ritningsnr8560004
SCIP ID nrbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP-dokumentproduktnamnCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SegmentanvändningLuftkonditionering
SerieDSH
Slagvolym [cm3]88.40 cm³
Suganslutning, material-
Suganslutning, rörstorlek [in]1-1/8 in
Suganslutning, storlek [in]1-1/8 in
Sugledning, anslutningshöjd [mm]235 mm
TeknikScroll
Teknik, varumärkeScrollkompressor
Test av högt tryck [bar] [Max]48.7 bar
Test av lågt tryck [bar] [Max]33.3 bar
Test av tryckdiff. [bar] [Max]37 bar
Total höjd [mm]482.0 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-certifieringYes
Utloppsanslutning, rörstorlek [in]7/8 in
Utloppsanslutning, storlek [in]7/8 in
Utsläppsanslutning, höjd [mm]451 mm
Viskositet [cP]32.0 mPas
Vridmoment vid montering [Nm]15.00 N-m
Vridmomentseffekt [Nm]3.00 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt61.91 Kilogram
Nettovikt58 Kilogram
Volym190.665 Cubic decimeter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424542764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm