Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

OP-MGRN136MTA02E

114X5749

Segmentanvändning: Medelhögt backtryck, Köldmedium: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompressor, strömtillförsel (V): 400/3/50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
AnslutningstypLÖDNING
Antal faser (fläkt)1
Antal faser (kompressor)3
Antal fläktar2
BeskrivningOP-MGRN136MTA02E
Bredd [mm]1500.00 mm
CE-godkändYes
Compressor modelMTZ080-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kodE
Fas3
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W)75 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max]230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min]207 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A)0.35 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz)230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W)159 W
Fläktbladsstorlek (mm)350.000 mm
Fläktkåpa/typ av gallerKåpa
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkännandeCEEAC
Godkännande av köldmediebehållareCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]440 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Kompressor, strömtillförsel (V)400/3/50
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V]360 V
Kännetecken
Värde
Längd [mm]870.0 mm
Låst rotor, A80 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Ljudnivå vid 50Hz (db(A))82 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h)3450 m³/h
Material DescriptionOP-MGRN136MTA02E
Max. likström19.36 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kylkapacitet [kW] (R449A)10.89 kW
Model numberOP-MGRN136MTA02E
Mottagningsvolym [l]7.3 L
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineCondensing Units
ProduktgruppCondensing Units
ProduktnamnBare unit
ProdukttypOptyma™ A02
SCIP ID nr2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIP-dokumentproduktnamnOPTYMA A02 N8 V
SegmentanvändningMedelhögt backtryck
SerieOptyma™
Spänning 50Hz [V]360 V
Spänning 50Hz [V] [Max]440 V
Suganslutning, storlek [in]1-1/8 in
TillämpningarMBP
Total höjd [mm]694.0 mm
Typ av kondensorN8
Vätskeledningsanslutning (tum)1/2 in
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma med receiver + avstängningsventil + universell tryckbrytare (KP-17WB) + flexibla slangar + elbox

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt158.015 Kilogram
Nettovikt138 Kilogram
Volym1758.63 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428562942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm