Danfoss logo
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H39L-EZU-H, Antal plattor: 54-product-details

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H39L-EZU-H, Antal plattor: 54

111H0706

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor54
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCEEACUL
H1 ansl.storlekQB7.93
H1 ansl.typAdapter
H2 ansl.storlekQB7.93
H2 ansl.typAdapter
H3 ansl.storlekH3/8
H3 ansl.typLödanslutning
H4 ansl.storlekH3/4
H4 ansl.typLödanslutning
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-54
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterEZU-H
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H39L-EZU-H
Q1-ansl., storleksområdeN1
Q1-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q2-ansl. storleksområdeN1
Q2-ansl.typG Invändig gänganslutning
Q3-ansl., storleksområdeNull
Q3-ansl.typNull
Q4-ansl., storleksområdeNull
Q4-ansl.typNull
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH39L-EZU-H
UtrustningStift

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.5 Kilogram
Nettovikt5.5 Kilogram
Volym10.881 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255273721
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm