Danfoss logo
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H118L-EZ, Antal plattor: 100-product-details

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H118L-EZ, Antal plattor: 100

111H0691

Max. Arbetstryck [bar]: 35, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor100
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsNull
GodkännandeASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
Innehåller batterierNo
KategoriIII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Kännetecken
Värde
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-100
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. arbetstryck [psi]508 psi
Modellnr118
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterZ
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H118L-EZ
Q1-ansl., storleksområdeH2"1/8
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeH2"1/8
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH3/4
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH1"5/8
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH118L-EZ
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt42 Kilogram
Nettovikt34.7 Kilogram
Volym101.52 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255248910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm