Danfoss logo
Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H39L-EZU-H, Antal plattor: 80-product-details

Mikroplattvärmeväxlare, MPHE H39L-EZU-H, Antal plattor: 80

111H0669

Max. Arbetstryck [bar]: 49, Funktion: Förångare, Lodmaterial: Kopparlödning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor80
ApplikationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FörpackningsformatSingelpack
FunktionFörångare
Funktion, obsMed fördelare
GodkännandeASCEEACUL
H1 ansl.storlekNull
H1 ansl.typNull
H2 ansl.storlekNull
H2 ansl.typNull
H3 ansl.storlekNull
H3 ansl.typNull
H4 ansl.storlekNull
H4 ansl.typNull
H5 ansl.storlekNull
H5 ansl.typNull
H6 ansl.storlekNull
H6 ansl.typNull
KategoriII
KöldmediumR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Max]200 °C
Konstruktionstemperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Max]320 °F
Konstruktionstemperaturområde [°F] [Min]-390 °F
Kännetecken
Värde
LodmaterialKopparlödning
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-60
Max. Arbetstryck [bar]49.0 bar
Max. arbetstryck [psi]711 psi
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
PlattmönsterEZU-H
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypMPHE H39L-EZU-H
Q1-ansl., storleksområdeH1C
Q1-ansl.typLödanslutning
Q2-ansl. storleksområdeH1C
Q2-ansl.typLödanslutning
Q3-ansl., storleksområdeH3/8
Q3-ansl.typLödanslutning
Q4-ansl., storleksområdeH5/8A
Q4-ansl.typLödanslutning
Q5-ansl., storleksområdeNull
Q5-ansl.typNull
Q6-ansl., storleksområdeNull
Q6-ansl.typNull
TypbeteckningH39L-EZU-H
UtrustningNull

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.9 Kilogram
Nettovikt5.9 Kilogram
Volym12.564 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715255284062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm