097U0262
097U0262
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning, standard | ISO 228 |
| Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
| Anslutningstyp | G |
| Antal per förpackningsformat | 13 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. ansl. strl. | Pg 11 |
| Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane och hona |
| Elektrisk anslutning | Angular connector |
| Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Givarelement [st] | 1 antal |
| Givarelement, standard | ISO 60751 |
| Givarelement, tolerans | Klass B |
| Givarelementtyp | Pt |
| Givarinsats | Utbytbar |
| Godkännande | CE |
| Inbyggnad typ | Fast |
| Inbyggnadslängd [in] | 7.900 in |
| Inbyggnadslängd [mm] | 200 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Material Description | MBT155 Sensor insert for MBT5550 |
| Matningsspänning [V] likström [max] | 32.00 V |
| Matningsspänning [V] likström [min] | 10.00 V |
| Mätområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Mätområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Mätområde [°F] [Max] | 392 °F |
| Mätområde [°F] [Min] | -58 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemp. max | 185 °F |
| Omgivningtemp. max | 85 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Processanslutning, hane/hona | Hane |
| Processanslutning, material | Rostfritt stål |
| Processanslutning, standard | ISO 1179-2 |
| Processanslutning, storlek | 1/4 |
| Processanslutning, typ | G |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgrupp | Givare |
| Produktnamn | Temperaturtransmitter |
| Produkttyp | MBT 155 |
| Resistans för givarelem. [Ohm] | 1000 Ohm |
| Skyddsrör mat. | AISI 316 TI |
| Skyddsrör, diameter [in] | 0.236 in |
| Skyddsrör, diameter [mm] | 6.0 mm |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
| Transm. typ | Inbyggd |
| Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] | 200 °C |
| Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] | 392 °F |
| Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Typbeteckning | MBT 155-200mm |
| Utgångssign. | Current |
| Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
| Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.338 Kilogram |
| Nettovikt | 0.286 Kilogram |
| Volym | 0.495 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |