Danfoss logo
MBT155, Pg 9, G3-4

097U0249

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardISO 228
AnslutningsmaterialRostfritt stål
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat13 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.Pg 11
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hane och hona
Elektrisk anslutningAngular connector
Elektrisk anslutning, standardEN 175301-803-A
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Givarelement [st]1 antal
Givarelement, standardISO 60751
Givarelement, toleransKlass B
GivarelementtypPt
GivarinsatsUtbytbar
GodkännandeCE
Inbyggnad typFast
Inbyggnadslängd [in]3.940 in
Inbyggnadslängd [mm]100 mm
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
Material DescriptionAccessory Temp Sensor insert MBT155
Matningsspänning [V] likström [max]32.00 V
Matningsspänning [V] likström [min]10.00 V
Mätområde [°C] [Max]200 °C
Mätområde [°C] [Min]-50 °C
Mätområde [°F] [Max]392 °F
Mätområde [°F] [Min]-58 °F
Kännetecken
Värde
Omgivningstemp. max185 °F
Omgivningtemp. max85 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Processanslutning, hane/honaHane
Processanslutning, materialRostfritt stål
Processanslutning, standardISO 1179-2
Processanslutning, storlek1/4
Processanslutning, typG
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppGivare
ProduktnamnTemperaturtransmitter
ProdukttypMBT 155
Resistans för givarelem. [Ohm]1000 Ohm
Skyddsrör mat.AISI 316 TI
Skyddsrör, diameter [in]0.236 in
Skyddsrör, diameter [mm]6.0 mm
Temperaturområde [°C] [Max]200 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]392 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F
Transm. typInbyggd
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max]200 °C
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min]0 °C
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max]392 °F
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min]32 °F
TypbeteckningMBT 155-100mm
Utgångssign.Current
Utgångssignal [mA] [Max]20 mA
Utgångssignal [mA] [Min]4 mA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.125 Kilogram
Nettovikt0.107 Kilogram
Volym0.495 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162461266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm