BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled
097B14557
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14557
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
097B14557
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Beskrivning | Compressor HA12P/75-4 Service |
| Cylinder | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Färg | Blue (standard) |
| Fas | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klass | IP44 |
| Köldmedium | R22 |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Legacy BOCK ID | 14557 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Märke | BOCK |
| Material Description | Compressor HA12P/75-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/75-4 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Motorskydd | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Oljetyp | BOCKlub A46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Semi-hermetic compressors |
| Produktnamn | Reciprocating compressor HA |
| Produkttyp | HA12P |
| Stand. för godkännande | No |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Suganslutning, storlek [in] | 1/2 in |
| Teknik | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typbeteckning | HA12P/75-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 1/2 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 62 Kilogram |
| Nettovikt | 52.6 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573662 |