Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA12P/60-4, Semi-hermetic air cooled

097B14556

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14556

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anti-vibration padsYes
BeskrivningCompressor HA12P/60-4 Service
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FärgBlue (standard)
Fas3
Frequency Hz50
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassIP44
KöldmediumR22
Kompressor, strömtillförsel (V)220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Legacy BOCK ID14556
Length (mm)439.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor HA12P/60-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/60-4
Kännetecken
Värde
MotorskyddINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
OljetypBOCKlub A46
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppSemi-hermetic compressors
ProduktnamnReciprocating compressor HA
ProdukttypHA12P
Stand. för godkännandeNo
Suction connection size [mm]12.00 mm
Suganslutning, storlek [in]1/2 in
TeknikSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningHA12P/60-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]1/2 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt61.3 Kilogram
Nettovikt51.9 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym152.46 Liter
EAN/UPC5715162573679