Danfoss logo
BOCK cutaway HG compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HG, HGX,HG44, HGX44

BOCK, HGX8/2830-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14408

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: SE55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14408

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anti-vibration padsYes
BeskrivningCompressor HGX8/2830-4 Service
Capacity regulatorNo
Cylinder8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]54.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FärgBlue (standard)
Fas3
Frequency Hz50
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassIP54
KöldmediumR134aR404AR407CR407F
Kompressor, strömtillförsel (V)380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID14408
Length (mm)940.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor HGX8/2830-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX8/2830-4
MotorskyddMP10 230V AC
Kännetecken
Värde
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
OljetypSE55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppSemi-hermetic compressors
ProduktnamnReciprocating compressor HG
ProdukttypHGX8
Stand. för godkännandeNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]76.00 mm
Suganslutning, storlek [in]3-1/8 in
TeknikSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningHGX8/2830-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]2-1/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt489.1 Kilogram
Nettovikt430.2 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym657.816 Liter
EAN/UPC5715162574287