Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/145 TK, Vehicle compressor

097B14331

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14331

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningCompressor FKX20/145 TK Service
Clutch typeNo
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FärgNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kompressor, strömtillförsel (V)w/o motor
Legacy BOCK ID14331
Length (mm)235.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor FKX20/145 TK Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/145 TK
Kännetecken
Värde
Oil sump heaterNo
OljetypBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppOpen type compressors
ProduktnamnReciprocating compressor FK
ProdukttypFKX20
SCIP ID nr19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP-dokumentproduktnamnFK(X)20/…. - series
Stand. för godkännandeNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
Suganslutning, storlek [in]5/8 in
TeknikVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningFKX20/145 TK
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]5/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt22.8 Kilogram
Nettovikt14.4 Kilogram
Volym135.828 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162853436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm