Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/120 K, Vehicle compressor

097B14322

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14322

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningCompressor FKX20/120 K Service
Clutch typeNo
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FärgNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kompressor, strömtillförsel (V)w/o motor
Legacy BOCK ID14322
Length (mm)235.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor FKX20/120 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/120 K
Kännetecken
Värde
Oil sump heaterNo
OljetypBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppOpen type compressors
ProduktnamnReciprocating compressor FK
ProdukttypFKX20
SCIP ID nr19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP-dokumentproduktnamnFK(X)20/…. - series
Stand. för godkännandeNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
Suganslutning, storlek [in]5/8 in
TeknikVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningFKX20/120 K
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]5/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23.1 Kilogram
Nettovikt14.7 Kilogram
Volym135.828 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162853399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm