BOCK, FKX30/325 K, Vehicle compressor
097B13976
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13976
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
097B13976
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Beskrivning | Compressor FKX30/325 K Service |
| Clutch type | No |
| Cylinder | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Färg | Not painted |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 13976 |
| Length (mm) | 329.00000 |
| Märke | BOCK |
| Material Description | Compressor FKX30/325 K Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX30/325 K |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Oil sump heater | No |
| Oljetyp | BOCKlub E55 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Open type compressors |
| Produktnamn | Reciprocating compressor FK |
| Produkttyp | FKX30 |
| SCIP ID nr | 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | FK(X)30/…. - series |
| Stand. för godkännande | No |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Suganslutning, storlek [in] | 1-1/8 in |
| Teknik | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typbeteckning | FKX30/325 K |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 7/8 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 33.54 Kilogram |
| Nettovikt | 25.6 Kilogram |
| Volym | 135.828 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853368 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |