Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/275 N, Vehicle compressor

097B13973

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13973

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
BeskrivningCompressor FKX30/275 N Service
Clutch typeNo
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FärgNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Intermediate flange/adapterNo
Kompressor, strömtillförsel (V)w/o motor
Legacy BOCK ID13973
Length (mm)329.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor FKX30/275 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/275 N
Kännetecken
Värde
Oil sump heaterNo
OljetypBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppOpen type compressors
ProduktnamnReciprocating compressor FK
ProdukttypFKX30
SCIP ID nr45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP-dokumentproduktnamnFK(X)30/…. - series
Stand. för godkännandeNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
Suganslutning, storlek [in]1-1/8 in
TeknikVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningFKX30/275 N
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]7/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt33.64 Kilogram
Nettovikt25.7 Kilogram
Volym135.828 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162853276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm