Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/660 N, Vehicle compressor

097B13875

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13875

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
BeskrivningCompressor FKX50/660 N Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Cylinder6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FärgNot painted
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Intermediate flange/adapterNo
Kompressor, strömtillförsel (V)w/o motor
Legacy BOCK ID13875
Length (mm)432.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor FKX50/660 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/660 N
Kännetecken
Värde
Oil sump heaterNo
OljetypBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppOpen type compressors
ProduktnamnReciprocating compressor FK
ProdukttypFKX50
SCIP ID nr94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP-dokumentproduktnamnFK(X)50/…. - series
Stand. för godkännandeNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Suganslutning, kommentarer2 connections
Suganslutning, storlek [in]1-3/8 in
TeknikVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningFKX50/660 N
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]1-3/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt54.7 Kilogram
Nettovikt42.8 Kilogram
Volym237.223 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162852910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm