BOCK, HAX5/945-4, Semi-hermetic air cooled
097B13808
Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13808
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
097B13808
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Beskrivning | Compressor HAX5/945-4 Service |
| Capacity regulator | No |
| Cylinder | 4 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Färg | Blue (standard) |
| Fas | 3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| IP-klass | IP44 |
| Köldmedium | R404A |
| Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Legacy BOCK ID | 13808 |
| Length (mm) | 805.00000 |
| Märke | BOCK |
| Material Description | Compressor HAX5/945-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HAX5/945-4 |
| Motorskydd | MP10 230V AC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Oljetyp | BOCKlub E55 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Semi-hermetic compressors |
| Produktnamn | Reciprocating compressor HA |
| Produkttyp | HAX5 |
| Stand. för godkännande | No |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Suganslutning, storlek [in] | 1-5/8 in |
| Teknik | Semi-hermetic air cooled |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typbeteckning | HAX5/945-4 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Standard |
| Utloppsanslutning, kommentarer | Soldering |
| Utloppsanslutning, storlek [in] | 1-1/8 in |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 227.6 Kilogram |
| Nettovikt | 205.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575284 |