Danfoss logo
BOCK, HG4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HG4/650-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13764

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13764

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anti-vibration padsYes
BeskrivningCompressor HG4/650-4 S Service
Capacity regulatorNo
Cylinder4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FärgBlue (standard)
Fas3
Frequency Hz50
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassIP65
KöldmediumR22
Kompressor, strömtillförsel (V)380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID13764
Length (mm)725.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor HG4/650-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG4/650-4 S
MotorskyddMP10 230V AC
Kännetecken
Värde
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
OljetypBOCKlub A46
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppSemi-hermetic compressors
ProduktnamnReciprocating compressor HG
ProdukttypHG4
Stand. för godkännandeNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Suganslutning, storlek [in]1-5/8 in
TeknikSemi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningHG4/650-4 S
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]1-1/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt171 Kilogram
Nettovikt154.9 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym271.656 Liter
EAN/UPC5715162575529