Danfoss logo
BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HAX6/1240-4, Semi-hermetic air cooled

097B13664

Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13664

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Anti-vibration padsYes
BeskrivningCompressor HAX6/1240-4 Service
Capacity regulatorNo
Cylinder4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
FamilyHG/HA compressors
FärgBlue (standard)
Fas3
Frequency Hz50
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
IP-klassIP44
KöldmediumR404A
Kompressor, strömtillförsel (V)380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Legacy BOCK ID13664
Length (mm)831.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor HAX6/1240-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHAX6/1240-4
MotorskyddMP10 230V AC
Kännetecken
Värde
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
OljetypBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppSemi-hermetic compressors
ProduktnamnReciprocating compressor HA
ProdukttypHAX6
Stand. för godkännandeNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
Suganslutning, storlek [in]1-5/8 in
TeknikSemi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningHAX6/1240-4
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]1-1/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt243.9 Kilogram
Nettovikt222.1 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym428.8 Liter
EAN/UPC5715162575772