Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F4

BOCK, F4 NH3, Open Type Compressor

097B11726

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11726

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningCompressor F4 NH3 Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Cylinder4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]30.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FärgBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
KöldmediumR717
Kompressor, strömtillförsel (V)w/o motor
Legacy BOCK ID11726
Length (mm)450.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor F4 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Kännetecken
Värde
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF4 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
OljetypKC68
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppOpen type compressors
ProduktnamnReciprocating compressor F
ProdukttypF4
Stand. för godkännandeNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
TeknikOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningF4 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerWelding
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerWelding

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt60.4 Kilogram
Nettovikt51 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym180.18 Liter
EAN/UPC5715162578520