Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F3

BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor

097B11725

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningCompressor F3 NH3 Service
Clutch typeNo
Cylinder2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]25.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FärgBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR717
Kompressor, strömtillförsel (V)w/o motor
Legacy BOCK ID11725
Length (mm)345.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor F3 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Kännetecken
Värde
Model numberF3 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
OljetypKC68
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppOpen type compressors
ProduktnamnReciprocating compressor F
ProdukttypF3
Stand. för godkännandeNo
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]30.00 mm
TeknikOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningF3 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerWelding
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerWelding

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt37.6 Kilogram
Nettovikt28 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym65.565 Liter
EAN/UPC5715162578537