Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor

097B11703

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2nd/3rd sight glassNo
BeskrivningCompressor F14/1366 NH3 Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Cylinder4
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FärgBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR717
Kompressor, strömtillförsel (V)w/o motor
Legacy BOCK ID11703
Length (mm)530.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor F14/1366 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Kännetecken
Värde
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1366 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
OljetypSP46
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppOpen type compressors
ProduktnamnReciprocating compressor F
ProdukttypF14
Stand. för godkännandeNo
Suction connection size [mm]60.00 mm
TeknikOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningF14/1366 NH3
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerWelding
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerWelding

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt172.6 Kilogram
Nettovikt158 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym448.38 Liter
EAN/UPC5715162578612