Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1366, Open Type Compressor

097B11700

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11700

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
2nd/3rd sight glassNo
BeskrivningCompressor F14/1366 Service
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Cylinder4
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FärgBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KöldmediumR22
Kompressor, strömtillförsel (V)w/o motor
Legacy BOCK ID11700
Length (mm)546.00000
MärkeBOCK
Material DescriptionCompressor F14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Kännetecken
Värde
Model numberF14/1366
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
OljetypSP46
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppOpen type compressors
ProduktnamnReciprocating compressor F
ProdukttypF14
Stand. för godkännandeNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Suganslutning, storlek [in]2-1/8 in
TeknikOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
TypbeteckningF14/1366
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, kommentarerStandard
Utloppsanslutning, kommentarerSoldering
Utloppsanslutning, storlek [in]1-5/8 in

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt163.6 Kilogram
Nettovikt149 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym448.38 Liter
EAN/UPC5715162578636