Danfoss logo
 KS2_640_720_810_view2

PALKS2RW0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0024

Modellbeteckning: PALKS2RW0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio skruvkompressor
KS2RW0720RD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Produkttyp: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temp.omr.: Standard temperature applicati
Version:
Köldmedium: Charged with HFC lubricant - R
Volymförhållande: Volumetric ratio 3.2
Nominell förskjutning: 720 m³/h
Motorstorlek: 175 kW
Strömförsörjning: 400V/3/50Hz SD
Kapacitetskontroll: 4 steps
Godkännande: CE
Anslutningstyp: Suction bush, discharge bush
Anslutningsdiameter: 105-80 mm
Ventilspole: 230 VAC
Vevhusvärmare: 230 VAC
Motorskydd: INT69 E1 - fix speed
Economiser:
Oljekylningsport: No
Oljenivåbrytarport: No
Oljeflödesbrytarport: No
Startutrustning: No
Färg: Danfoss RAL colour
Förpackningstyp: Wooden case

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Beskrivning
\\Extra 1\\XN/A
\\Extra 2\\XN/A
\\Extra 3\\XN/A
ApprovalCCE
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
ColourDDanfoss RAL colour
Connections diameterL105-80 mm
Connections typeMSuction bush, discharge bush
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerZNo
EU RoHS-undantagsklausulNo
Gross weight KG1118
HELP CHARX
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapacitetsstyrning44 steps
Material DescriptionKS2RW0720RD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Modellkod01PALKS2RW0720RD4C
Modellkod02MLAAAZZZZZDWXXX
Motor sizeR175 kW
Motorskydd (2)AINT69 E1 - fix speed
Net Weight Kg1022
Nominal displacement0720720 m³/h
Oil cooling portZNo
Kännetecken
Värde
Beskrivning
Oil flow switch portZNo
Oil level switch portZNo
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWWooden case
Packaging Width0 mm
Power supplyD400V/3/50Hz SD
Product Class1KH1KH
Product GroupE60E60
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLGlobal (Standard)
ProduktgruppConfigurable Products & Variants
ProdukttypPALPALLADIO
ProdukttypPAL
RefrigerantRCharged with HFC lubricant - R
SeriesKK serie compact screw compress
Solenoid coilA230 VAC
Starting kitZNo
STAT GROUP0060200602
Temperature rangeSStandard temperature applicati
Typecode Part 1KS2RW0720RD4C
Typecode Part 2MLAAAZZZZZDWXXX
VC Revision0000
Version2Fix speed version
Volumetric ratioWVolumetric ratio 3.2

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1118 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt1022 Kilogram