PALKS2RW0480PD4CMLAAAZZZZZDWXXX
095C0021
Modellbeteckning: PALKS2RW0480PD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Palladio skruvkompressor
KS2RW0480PD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Produkttyp: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temp.omr.: Standard temperature applicati
Version:
Köldmedium: Charged with HFC lubricant - R
Volymförhållande: Volumetric ratio 3.2
Nominell förskjutning: 480 m³/h
Motorstorlek: 150 kW
Strömförsörjning: 400V/3/50Hz SD
Kapacitetskontroll: 4 steps
Godkännande: CE
Anslutningstyp: Suction bush, discharge bush
Anslutningsdiameter: 105-80 mm
Ventilspole: 230 VAC
Vevhusvärmare: 230 VAC
Motorskydd: INT69 E1 - fix speed
Economiser:
Oljekylningsport: No
Oljenivåbrytarport: No
Oljeflödesbrytarport: No
Startutrustning: No
Färg: Danfoss RAL colour
Förpackningstyp: Wooden case
KS2RW0480PD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Produkttyp: PALLADIO
Serie: K serie compact screw compress
Temp.omr.: Standard temperature applicati
Version:
Köldmedium: Charged with HFC lubricant - R
Volymförhållande: Volumetric ratio 3.2
Nominell förskjutning: 480 m³/h
Motorstorlek: 150 kW
Strömförsörjning: 400V/3/50Hz SD
Kapacitetskontroll: 4 steps
Godkännande: CE
Anslutningstyp: Suction bush, discharge bush
Anslutningsdiameter: 105-80 mm
Ventilspole: 230 VAC
Vevhusvärmare: 230 VAC
Motorskydd: INT69 E1 - fix speed
Economiser:
Oljekylningsport: No
Oljenivåbrytarport: No
Oljeflödesbrytarport: No
Startutrustning: No
Färg: Danfoss RAL colour
Förpackningstyp: Wooden case
095C0021
Specifikation/en
Kännetecken | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| \\Extra 1\\ | X | N/A |
| \\Extra 2\\ | X | N/A |
| \\Extra 3\\ | X | N/A |
| Approval | C | CE |
| CE-godkänd | Yes | |
| China RoHS exemption clause | No | |
| Colour | D | Danfoss RAL colour |
| Connections diameter | L | 105-80 mm |
| Connections type | M | Suction bush, discharge bush |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | Z | No |
| EU RoHS-undantagsklausul | No | |
| Gross weight KG | 906 | |
| HELP CHAR | X | |
| Innehåller batterier | No | |
| Inom WEEE-omfattningen | No | |
| Kapacitetsstyrning | 4 | 4 steps |
| Material Description | KS2RW0480PD4CMLAAAZZZZZDWXXX | |
| Modellkod01 | PALKS2RW0480PD4C | |
| Modellkod02 | MLAAAZZZZZDWXXX | |
| Motor size | P | 150 kW |
| Motorskydd (2) | A | INT69 E1 - fix speed |
| Net Weight Kg | 810 | |
| Nominal displacement | 0480 | 480 m³/h |
| Oil cooling port | Z | No |
Kännetecken | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Oil flow switch port | Z | No |
| Oil level switch port | Z | No |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope | |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes | |
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Wooden case |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | 1KH | 1KH |
| Product Group | E60 | E60 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Produktgrupp | Configurable Products & Variants | |
| Produkttyp | PAL | PALLADIO |
| Produkttyp | PAL | |
| Refrigerant | R | Charged with HFC lubricant - R |
| Series | K | K serie compact screw compress |
| Solenoid coil | A | 230 VAC |
| Starting kit | Z | No |
| STAT GROUP | 00599 | 00599 |
| Temperature range | S | Standard temperature applicati |
| Typecode Part 1 | KS2RW0480PD4C | |
| Typecode Part 2 | MLAAAZZZZZDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Version | 2 | Fix speed version |
| Volumetric ratio | W | Volumetric ratio 3.2 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 906 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 810 Kilogram |