Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X4636

Stainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Adaptiv inlärningYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Application typeUnoFloor
Automatisk balanseringYes
BeskrivningStainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgång [W] [Max]3 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionUnofloor Mixing 6 Loops Right Icon 24V
Matningsspänning [V]230V Hz 50
Kännetecken
Värde
MeteringPrepared for energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Pressure valveAB-PM set
Product lineSubsystems
ProduktgruppUnoFloors
ProdukttypWarranty & Service
PWMYes
RegleringICON1 Master controller
ShuntFHM-C1
Ställdon24V
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
VentilmotioneringYes
VersionRight

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2020 Kilogram
Nettovikt1716 Kilogram
Volym82.998 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424627812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm