Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X4615
Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
088X4615
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Adaptiv inlärning | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Application type | UnoFloor |
| Automatisk balansering | Yes |
| Beskrivning | Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effekt per utgång [W] [Max] | 3 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Golvvärme, förgreningstyp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | Unofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V |
| Matningsspänning [V] | 230V Hz 50 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Metering | Prepared for energy meter |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | UnoFloors |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| PWM | Yes |
| Reglering | ICON1 Master controller |
| Shunt | FHM-C1 |
| Ställdon | 24V |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 60 °C |
| Ventilmotionering | Yes |
| Version | Left |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 19.5 Kilogram |
| Nettovikt | 16.5 Kilogram |
| Volym | 82.998 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424603359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |