Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3632

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Adaptiv inlärningYes
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal förgreningsanslutningar för golvvärme12
Application typeUnoFloor
Automatisk balanseringYes
Beskrivning12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effekt per utgång [W] [Max]3 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Golvvärme, förgreningstypStainless steel with flow meter and manual air vent
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Material DescriptionUnoFloor Control 12 Loops Right Vert IW
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V]230V Hz 50
MeteringPrepared for energy meter
Nominellt tryck, primärt [bar]6 bar
Number of connections2
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Pressure valveAB-PM set
Product lineSubsystems
ProduktgruppUnoFloors
ProdukttypWarranty & Service
PWMYes
RegleringICON1 Master controller
Ställdon24V
Tilloppstemperatur, design [˚C]60 °C
VentilmotioneringYes
VersionRight

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt30.5 Kilogram
Nettovikt26.5 Kilogram
Volym119.091 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424054816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm