Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right
088X3630
10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
088X3630
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Adaptiv inlärning | Yes |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Application type | UnoFloor |
| Automatisk balansering | Yes |
| Beskrivning | 10 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effekt per utgång [W] [Max] | 3 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Golvvärme, förgreningstyp | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | UnoFloor Control 10 Loops Right Vert IW |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] | 230V Hz 50 |
| Nominellt tryck, primärt [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | UnoFloors |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| PWM | Yes |
| Reglering | ICON1 Master controller |
| Ställdon | 24V |
| Tilloppstemperatur, design [˚C] | 60 °C |
| Ventilmotionering | Yes |
| Version | Right |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 30 Kilogram |
| Nettovikt | 26 Kilogram |
| Volym | 119.091 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054823 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |