Styrning av golvvärme, Repeteringsenhet CF2, 230 V
088U0230
Repeteringsenhet Danfoss CF-RU
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
088U0230
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Adaptiv inlärning | Ja |
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Användning | For range extension |
| Beskrivning | Repeteringsenhet Danfoss CF-RU |
| Depth (EF000049) | 211 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Ja/Nej) | Nej |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Golvgivare som tillval | Nej |
| Gränssnitt | Trådlös |
| Height (EF000040) | 76 |
| Infälld | Nej |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installation | Plug-in |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| IP-klassning | IP21 |
| Lämplig för | 24V actuators |
| Material Description | Danfoss Link förstärkarenhet |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 34 |
| Produktbeskrivning | Repeteringsenhet för CF2-system |
| Produktgrupp | Styrning av golvvärme |
| Produkttyp | Repeteringsenhet CF2 |
| Reglertyp värme | Repeater |
| Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
| Temperaturreglering | Nej |
| Trådlös överföring [m] [Max] | 30 m |
| Utanpåliggande | Ja |
| Width (EF000008) | 165 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.404 Kilogram |
| Nettovikt | 0.364 Kilogram |
| Volym | 2.646 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068244 |
| Proposition 65 | No significant risk |