Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

ECflex 6T, 140 m, Matningsspänning [V] AC: 230, 870 W

088L6446

ECflex 6T 140m 230V 870W

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 140F1210

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Bending diameter [mm] [Min]42 mm
BeskrivningECflex 6T 140m 230V 870W
Cable on drumnej
Cable output [W/m]6 W/m
Cable resistance [Ohm]60.8000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Cold leadnej
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Cut to lengthnej
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]80 °C
Element IP ClassIPX7
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Kännetecken
Värde
Heating output [W]870 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabellängd [m]140.000 m
Lead freeja
Material DescriptionECflex 6T 140m 230V 870W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]386 mm
Paket, djup [mm]386 mm
Paket, höjd [mm]120 mm
Product line21
ProduktgruppHeating Cables
ProdukttypECflex 6T
ProduktversionReady-made
Pulling strength [N]>500 N
UL-certifieringNo
UV Protectednej

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.585 Kilogram
Nettovikt8.5 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245842