Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

ECaqua 9T, 140 m, Matningsspänning [V] AC: 230, 1260 W

088L0070

ECaqua 9T 1260W 230V 140m

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 140F0020

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ApplikationPipe / tank frost protection
Bending diameter [mm] [Min]50 mm
BeskrivningECaqua 9T 1260W 230V 140m
Cable height [mm]7.0 mm
Cable on drumnej
Cable output [W/m]9 W/m
Cable resistance [Ohm]42.0000 Ohm
Cable screenCopper braid
Cable width [mm]7.00 mm
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]2.3 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Cut to lengthnej
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]65 °C
Element IP ClassIPX7
Garanti [år]20
Kännetecken
Värde
GodkännandeCE
Heating output [W]1260 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabellängd [m]140.000 m
Lead freeja
Material DescriptionECaqua 9T 140m 230V 1260W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]85 °C
Outer sheathMDPE
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]386 mm
Paket, djup [mm]386 mm
Paket, höjd [mm]207 mm
Product line21
ProduktgruppHeating Cables
ProdukttypECaqua 9T
ProduktversionReady-made
Pulling strength [N]>650 N
UL-certifieringNo
UV Protectedja
Vattentemperatur [°C] [Max]23 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.095 Kilogram
Nettovikt7.024 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.031 Cubic meter
EAN/UPC5703466145425